• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Radlagersätze

R153.37 - SNR

R153.37

Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:

  • ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
  • Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
  • Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • FC.40650.S01
  • Deckel
  • Sicherungsring
  • Mutter

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
LagertypFC
Weight0,53 kg
Breite 143 mm
Innendurchmesser 127 mm
Fitting positionArrière gauche
External diameter 1 (wheel)53 mm
Drehmoment 1175 N-m

OE Equivalents

HerstellerReferenzOpel1604007Chevrolet52117024Chevrolet, Vauxhall9156695

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungChevroletCorsa - 19 SaloonCorsa - 19 Saloon => --ChevroletCorsa - 68 HatchbackCorsa - 68 Hatchback => --ChevroletMONTANA Pickup | CORSA UTILITYMONTANA Pickup | CORSA UTILITY => --ChevroletMerivaMeriva => --ChevroletMeriva - 75 Multi purpose vehicleMeriva - 75 Multi purpose vehicle => --ChevroletMontana - 80 Combi VanMontana - 80 Combi Van => --ChevroletMontana - 80 Pick up TruckMontana - 80 Pick up Truck => --OpelCOMBO -CORSA-COMBO -CORSA- II => --OpelCORSA CCORSA C => --OpelCORSA CLASSIC C SaloonCORSA CLASSIC C Saloon => --OpelCORSACORSA III => --OpelCORSA UTILITY B PickupCORSA UTILITY B Pickup => --OpelCORSA UTILITY C PickupCORSA UTILITY C Pickup => --OpelTIGRATIGRA II => --VauxhallCOMBOCOMBO09/2001 => 05/2004--VauxhallCORSACORSA II08/2000 => 09/2006--VauxhallCORSACORSA III08/2005 => 09/2006--VauxhallTIGRATIGRA II06/2004 => 07/2009--