• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Radlagersätze

R153.41 - SNR

R153.41

Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:

  • ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
  • Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
  • Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • Lager für klimakompressoren
  • Mutter (x4)

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
LagertypHGB
Fitting positionArrière gauche
Weight3,58 kg
With integrated sensor ring1
Number of fixings wheel side4
Number of fixings hub side5

OE Equivalents

HerstellerReferenzOpel1604314Saab24421906

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungBAICSENOVA CCSENOVA CC => --BAICSENOVA D60SENOVA D60 => --CadillacBLS WagonBLS Wagon => --FiatCROMACROMA II05/2005 => 12/2010--HyundaiSANTA FÉ IIISANTA FÉ III06/2007 => 01/2011--OpelSIGNUMSIGNUM 105/2003 => 10/2008--OpelSIGNUMSIGNUM 2 => --OpelVectraVECTRA III => --OpelVectraVectra08/2006 => 01/2009--Saab09-mars09-mars04/2009 => 08/2010--Saab9-39-3 => --Saab9-39-3 II => --VauxhallSIGNUMSIGNUM 1 => --VauxhallSIGNUMSIGNUM 2 => --VauxhallVECTRAVECTRA II => --