• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Radlagersätze

R153.47 - SNR

R153.47

Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:

  • ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
  • Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
  • Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • Mutter
  • Schraube (x3)
  • Lager für klimakompressoren
  • Deckel

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
LagertypHGB
Breite 180 mm
Innendurchmesser 125 mm
Fitting positionTrain avant
Weight3,16 kg
With integrated sensor ring1
Number of fixings hub side4
Number of fixings wheel side3
External diameter 1 (wheel)119 mm

OE Equivalents

HerstellerReferenzOpel1603253

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungOpelAstraASTRA II10/2004 => 08/2010--OpelAstraASTRA III => --OpelAstraASTRA IV02/2005 => 08/2010--OpelAstraAstra => --VauxhallASTRAASTRA IV02/2004 => 11/2010--VauxhallASTRAASTRA V02/2004 => 11/2011--VauxhallASTRAASTRA VI01/2007 => 11/2011--VauxhallASTRAVANASTRAVAN02/2004 => 11/2012--