• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Radlagersätze

R153.49 - SNR

R153.49

Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:

  • ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
  • Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
  • Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • Lager für klimakompressoren (x2)
  • Mutter (x4)

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
LagertypHGB
Breite 1110 mm
Fitting positionTrain arrière
Weight3,535 kg
With integrated sensor ring1
Number of fixings wheel side4
Number of fixings hub side5
External diameter 1 (wheel)140 mm
Width 2 (wheel)142 mm

OE Equivalents

HerstellerReferenzOpel1604316

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungMANF2000F200005/2013 => --OpelAstraASTRA II10/2004 => 08/2010--OpelAstraASTRA III => --OpelAstraASTRA IV02/2005 => 08/2010--OpelAstraAstra => --OpelMERIVAMERIVA => --OpelMERIVA B VANMERIVA B VAN => --OpelMERIVAMERIVA II => --OpelZAFIRAZAFIRA => --OpelZAFIRAZAFIRA II => --VauxhallASTRAASTRA IV02/2004 => 11/2010--VauxhallASTRAASTRA V02/2004 => 11/2011--VauxhallASTRAASTRA VI01/2007 => 11/2011--VauxhallASTRAVANASTRAVAN02/2004 => 11/2012--VauxhallMERIVAMERIVA03/2014 => 02/2017--VauxhallMERIVAMERIVA II => --VauxhallZAFIRAZAFIRA II => --