• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Radlagersätze

R153.52 - SNR

R153.52

Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:

  • ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
  • Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
  • Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • XTGB44551S01
  • Deckel
  • Mutter

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
LagertypTGB
Fitting positionArrière droit
Weight1,7 kg
Breite 162 mm
Anzahl der Bohrlöcher4
External diameter 1 (wheel)120 mm

OE Equivalents

HerstellerReferenzOpel1604017Opel1604018Opel1604358Opel420004Vauxhall, Opel93168760Opel, Vauxhall93190215Vauxhall95512288

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungOpelADAMADAM12/2012 => --OpelCORSACORSA => --OpelCORSACORSA IV => --OpelCORSACORSA V => --OpelCORSACORSA VI04/2018 => --VauxhallADAMADAM => --VauxhallCORSACORSA06/2006 => 08/2014--VauxhallCORSACORSA II06/2006 => 08/2014--VauxhallCORSACORSA III06/2006 => 08/2014--VauxhallCORSACORSA IV => --