• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Radlagersätze

R153.61 - SNR

R153.61

Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:

  • ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
  • Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
  • Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.

Dieses Produkt ersetzt die folgende Referenz:
  • R177.44 - SNR

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • Mutter
  • Sicherungsring
  • Lager für klimakompressoren

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
LagertypFC
Fitting positionAvant gauche
Breite 136 mm
With integrated sensor ring1
External diameter 1 (wheel)72 mm
Weight0,71 kg

OE Equivalents

HerstellerReferenzOpel4700979Opel4707157Opel4709078Opel, Vauxhall9214025Vauxhall93193920Vauxhall, Opel95514678

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungOpelAGILAAGILA I07/2003 => 11/2007--OpelAGILAAGILA II11/2007 => 12/2014--SuzukiLIANALIANA => --SuzukiLIANALIANA 1 => --SuzukiLIANALIANA 2 => --SuzukiSPLASHSPLASH => --SuzukiSWIFT IIISWIFT III => --SuzukiSWIFT IVSWIFT IV => --SuzukiSwiftSwift => --VauxhallAGILAAGILA I => --VauxhallAGILAAGILA II11/2007 => 03/2014--