Radlagersätze

R153.68 - SNR

R153.68

Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:

  • ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
  • Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
  • Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • Lager für klimakompressoren

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
LagertypXHGB
Breite 178 mm
Fitting positionArrière gauche
Weight3,939 kg
External diameter 1 (wheel)146 mm
Number of fixings wheel side4
Number of fixings hub side5

OE Equivalents

HerstellerReferenzChevrolet, Vauxhall13577406

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungBUICK (SGM)EXCELLE GTEXCELLE GT11/2012 => --BUICK (SGM)EXCELLE XTEXCELLE XT11/2012 => --CHEVROLET (SGM)CRUZE HatchbackCRUZE Hatchback11/2012 => --CHEVROLET (SGM)CRUZE SaloonCRUZE Saloon11/2012 => --ChevroletCruzeCRUZE 1 => --ChevroletCruzeCRUZE 211/2012 => --ChevroletCRUZE HatchbackCRUZE Hatchback => --ChevroletCRUZE SaloonCRUZE Saloon => --ChevroletCruzeCruze => --ChevroletCruze - 68 HatchbackCruze - 68 Hatchback => --ChevroletCruze - 69 SaloonCruze - 69 Saloon => --DaewooCRUZECRUZE => --MercedesCITARO 2CITARO 211/2012 => 12/2015--OpelAstraASTRA IV => --OpelASTRA J Estate VanASTRA J Estate Van => --OpelASTRA J Hatchback VanASTRA J Hatchback Van => --OpelAstraAstra => --VauxhallASTRAASTRA VI08/2009 => --