• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Radlagersätze

R153.71 - SNR

R153.71
Referenz R153.71

Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:

  • ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
  • Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
  • Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • XGB44594S02
  • Sicherungsring
  • Unterlegscheibe
  • Mutter

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
With integrated sensor ring1
LagertypGB
External diameter 1 (wheel)78 mm
Width 1 (wheel)40 mm
Weight0,966 kg

OE Equivalents

HerstellerReferenzOpel1603022Opel, Vauxhall93168535

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungChevroletAVEOAVEO I05/2011 => 11/2015--ChevroletAVEOAVEO II05/2011 => 11/2015--ChevroletAVEO SaloonAVEO Saloon => --ChevroletTraxTrax03/2013 => 11/2015--OpelMERIVAMERIVA => --OpelMERIVAMERIVA II => --OpelMOKKAMOKKA => --OpelMOKKAMOKKA I11/2012 => --OpelMOKKAMOKKA II => --VauxhallMERIVAMERIVA03/2014 => 02/2017--VauxhallMERIVAMERIVA II => --VauxhallMOKKAMOKKA I11/2012 => --