• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Radlagersätze

R153.72 - SNR

R153.72

Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:

  • ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
  • Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
  • Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • Lager für klimakompressoren
  • Schraube (x4)

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Weight3,61 kg
LagertypHGB
Breite 1118 mm
Fitting positionArrière gauche
External diameter 1 (wheel)114 mm
External diameter 2 (wheel)136 mm

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungCHEVROLET (SGM)TRAXTRAX => --ChevroletAveoAVEO I05/2011 => 11/2015--ChevroletAveoAVEO II05/2011 => 11/2015--ChevroletAVEO SaloonAVEO Saloon => --ChevroletTracker - 76 Sport Utility VehicleTracker - 76 Sport Utility Vehicle => --ChevroletTraxTrax => --OpelMokkaMOKKA I11/2012 => --OpelMokkaMOKKA II => --OpelMokkaMokka => --VauxhallMOKKAMOKKA I => --