
Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:
- ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
- Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
- Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- Lager für klimakompressoren
- Schraube (x4)
Documentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Height (Wheel) | 82 mm |
| Fitting position | Arrière droit |
| Weight | 3,406 kg |
| External diameter 1 (wheel) | 136 mm |
| Anzahl der Bohrlöcher | 5 |