Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Radlagersätze
R154.08 - SNR
Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:
ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
Sicherungsring
Dichtung "spi" (x2)
Motorradmotor
Lager für klimakompressoren
Stift/splint
Documentation
Product information
EIGENSCHAFTEN
Weight
0,579 kg
Lagertyp
AB
Breite 1
18 mm
Fitting position
Arrière gauche
External diameter 1 (wheel)
62 mm
OE Equivalents
HerstellerReferenzVolkswagen2115012831
Automotive Compatibility
MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungVolkswagenCARAVELLECARAVELLE12/1982 => 06/1992--VolkswagenKombi - 7X1 T2 Bus (passenger carriage)Kombi - 7X1 T2 Bus (passenger carriage) => --VolkswagenKombi - 7X1 T2 Van (cargo carriage)Kombi - 7X1 T2 Van (cargo carriage) => --VolkswagenKombi - 7X2 T2 Chassis cabinKombi - 7X2 T2 Chassis cabin => --VolkswagenTransporterTRANSPORTER II07/1973 => 04/1979--VolkswagenTransporterTRANSPORTER III04/1979 => 06/1992--VolkswagenTRANSPORTER T3 Platform/ChassisTRANSPORTER T3 Platform/Chassis => --VolkswagenTransporterTransporter => --