Radlagersätze

R154.49 - SNR

R154.49

Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:

  • ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
  • Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
  • Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.

Dieses Produkt ersetzt die folgende Referenz:
  • R178.02 - SNR

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • GB12132T03
  • Lager für klimakompressoren
  • Mutter
  • Sicherungsring

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
LagertypGB
Fitting positionAvant gauche
Breite 137 mm
Innendurchmesser 134 mm
External diameter 1 (wheel)68 mm
Weight0,61 kg

OE Equivalents

HerstellerReferenzSkoda6U0498002Volkswagen, Skoda6U0498003Skoda969106801

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungSkodaFAVORITFAVORIT02/1988 => 06/1995--SkodaFAVORITFAVORIT 112/1988 => 06/1995--SkodaFAVORITFAVORIT 212/1988 => 06/1995--SkodaFORMANFORMAN12/1988 => 06/1995--SkodaFeliciaFelicia => --SkodaPICK UP (136)PICK UP (136)09/1990 => 06/1995--VolkswagenCADDYCADDY05/1996 => 11/2000--