• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Radlagersätze

R154.55 - SNR

R154.55

Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:

  • ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
  • Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
  • Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • XTGB45291R04
  • Deckel
  • Schraube

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
LagertypTGB
Fitting positionArrière gauche
Weight2,215 kg
Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj)43
With integrated sensor ring1
Drehwinkel180 °
Drehmoment 1180 N-m
Anzahl der Bohrlöcher5
Innendurchmesser 132 mm

OE Equivalents

HerstellerReferenzVolkswagen5QM598611Skoda, Audi, Seat, Volkswagen8V0598611

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungAUDI (FAW)A3 LimousineA3 Limousine => --AUDI (FAW)A3 SportbackA3 Sportback => --AudiA3A3 => --AudiA3 - 8VM/8VS SaloonA3 - 8VM/8VS Saloon => --AudiA3 ConvertibleA3 Convertible => 12/2019--AudiA3A3 II => 12/2019--AudiA3A3 III => --AudiA3A3 IV => --AudiA3 SportbackA3 Sportback => 12/2019--AudiQ2Q2 => --AudiQ2Q2 105/2016 => 12/2019--AudiQ2Q2 2 => --CupraLEONLEON => --Proton400 SERIES400 SERIES02/2011 => 12/2019--SeatALTEAALTEA => --SeatALTEAALTEA 1 => 12/2019--SeatALTEAALTEA 2 => 12/2019--SeatATECAATECA09/2016 => 12/2019--SeatATECAATECA 106/2019 => 12/2019--SeatATECAATECA 2 => --SeatLeonLEON II => 12/2019--SeatLeonLEON III => 12/2019--SeatLeonLEON IV => --SeatLeonLeon => --SeatToledoTOLEDO III02/2009 => 12/2019--SkodaKAROQKAROQ 1 => 12/2019--SkodaKAROQKAROQ 2 => --SkodaOctaviaOCTAVIA III => 12/2019--SkodaOctaviaOCTAVIA IV12/2019 => --SkodaOctaviaOctavia => --VolkswagenBEETLEBEETLE II => --VolkswagenGOLFGOLF => --VolkswagenGOLFGOLF 1 => 12/2019--VolkswagenGOLFGOLF 212/2004 => 12/2019--VolkswagenGOLF ALLTRACK VII VariantGOLF ALLTRACK VII Variant => 12/2019--VolkswagenGOLF VGOLF V => --VolkswagenGOLF VIGOLF VI => 12/2019--VolkswagenGOLFGOLF VII => --VolkswagenGOLFGOLF VIII => --VolkswagenGolf - BC1 VII HatchbackGolf - BC1 VII Hatchback => --VolkswagenGolf - BC1/BC2 VII HatchbackGolf - BC1/BC2 VII Hatchback => --VolkswagenJettaJETTA IV => 12/2019--VolkswagenJettaJETTA V => --VolkswagenJettaJetta => 12/2019--VolkswagenPASSAT B7PASSAT B7 => --VolkswagenSCIROCCO IIISCIROCCO III12/2012 => 12/2019--VolkswagenT-ROCT-ROC => --VolkswagenT-ROCT-ROC 1 => 12/2019--VolkswagenT-ROCT-ROC 2 => --