Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:
- ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
- Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
- Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- XMGB35154R01
- Schraube (x6)
- Mutter
Documentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Lagertyp | MGB |
| With integrated sensor ring | 1 |
| Breite 1 | 45 mm |
| Innendurchmesser 1 | 30 mm |
| Width 2 (wheel) | 102 mm |
| Fitting position | Arrière gauche |
| External diameter 1 (wheel) | 85 mm |
| External diameter 2 (wheel) | 143 mm |
| Anzahl der Bohrlöcher | 5 |
| Drehmoment 1 | 200 N-m |
| Weight | 4,25 kg |