• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Radlagersätze

R154.70 - SNR

R154.70
Referenz R154.70

Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:

  • ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
  • Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
  • Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • Lager für klimakompressoren
  • Mutter (x3)
  • Sicherungsring
  • Aufhängemutter

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
LagertypXGB
Fitting positionAvant gauche
External diameter 1 (wheel)66 mm
Internal diameter n°1 (wheel)35 mm
Width 1 (wheel)37 mm
Weight0,675 kg

OE Equivalents

HerstellerReferenzVolkswagen1S0407625Volkswagen1S0407625ASkoda, Seat, Volkswagen1S0498625Seat, Volkswagen, Skoda1S0498625AVolkswagen1S0501611B

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungAudiQ3Q304/2021 => --AudiQ3Q3 I04/2021 => --AudiQ3Q3 II04/2021 => --SeatMIIMII 109/2011 => --SeatMIIMII 2 => --SeatTARRACOTARRACO10/2021 => --SkodaCITIGOCITIGO 109/2011 => 03/2017--SkodaCITIGOCITIGO 209/2011 => --SkodaKAROQKAROQ 210/2021 => --SkodaKODIAQKODIAQ II04/2021 => --VolkswagenTIGUANTIGUAN => --VolkswagenTIGUANTIGUAN II04/2021 => --VolkswagenTIGUANTIGUAN III04/2021 => --VolkswagenUPUP => --VolkswagenUPUP! 107/2011 => 06/2016--VolkswagenUPUP! 2 => --