Radlagersätze

R154.71 - SNR

R154.71

Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:

  • ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
  • Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
  • Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • Lager für klimakompressoren (x2)
  • Deckel
  • Mutter

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
LagertypTGB
Breite 163 mm
Innendurchmesser 127 mm
Weight1,685 kg
External diameter 1 (wheel)121 mm

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungAudiQ2Q2 2 => 10/2021--SeatMIIMII => --SeatMIIMII 109/2011 => --SeatMIIMII 2 => --SkodaCITIGOCITIGO 109/2011 => 03/2017--SkodaCITIGOCITIGO 209/2011 => --VolkswagenTiguanTIGUAN II => 10/2021--VolkswagenTaos - CL1 Sport Utility VehicleTaos - CL1 Sport Utility Vehicle => --VolkswagenTiguanTiguan03/2017 => 10/2021--VolkswagenUp!UP! 107/2011 => 06/2016--VolkswagenUp!UP! 2 => --VolkswagenUp!Up! => --