Radlagersätze

R155.08 - SNR

R155.08

Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:

  • ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
  • Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
  • Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • 10N.6207.F075.E (x2)
  • Mutter

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Fitting positionAvant gauche
LagertypAB
Breite 117 mm
Innendurchmesser 135 mm
External diameter 1 (wheel)72 mm
Weight0,62 kg

OE Equivalents

HerstellerReferenzRenault7701450639Renault7701460639

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungDacia1210121011/1985 => 08/2004--Dacia1300 1310 1400 14101300 1310 1400 141011/1985 => 08/2004--Dacia1310131011/1985 => 08/2004--Renault121208/1969 => --Renault151508/1971 => 09/1980--Renault171706/1971 => 09/1980--Renault181803/1978 => 04/1982--Renault1818 108/1977 => 04/1982--Renault1818 208/1977 => 04/1982--Renault202011/1975 => 05/1980--Renault5506/1981 => 05/1985--Renault55 I06/1975 => 05/1985--