• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Radlagersätze

R155.107 - SNR

R155.107

R155.107 - SNR

Radlagersätze

Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:

  • ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
  • Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
  • Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • XGB 41930
  • Sicherungsring
  • Mutter

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
External diameter 1 (wheel)77 mm
Internal diameter n°1 (wheel)42 mm
Width 1 (wheel)39 mm
Fitting positionAvant gauche
Weight0,84 kg

OE Equivalents

HerstellerReferenzDacia, Renault40 21 073 14R

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungDaciaDOKKERDOKKER 1 => 11/2017--DaciaDOKKERDOKKER 2 => 11/2017--DaciaLODGYLODGY06/2015 => 11/2017--DaciaLODGYLODGY 1 => 11/2017--DaciaLODGYLODGY 2 => 11/2017--RenaultCAPTUR ICAPTUR I => 11/2017--RenaultDOKKERDOKKER => 11/2017--RenaultMEGANE IIMEGANE II => 11/2017--RenaultMeganeMegane => 11/2017--