• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Radlagersätze

R155.116 - SNR

R155.116

Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:

  • ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
  • Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
  • Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • XGB 40550 S03 P
  • Sensorträger
  • Mutter

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Breite 139 mm
Innendurchmesser 145 mm
With integrated sensor ring1
External diameter 1 (wheel)83 mm
Weight0,97 kg

OE Equivalents

HerstellerReferenzRenault40 21 020 84RMercedes4153340600Renault7701206661Renault7701208060Renault7701208429Renault7701208950Renault7701209807Renault7701209838

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungMercedesCITANCITAN I09/2012 => --RenaultCLIO IICLIO II12/1999 => 04/2005--RenaultKangooKANGOO II => --RenaultKangooKangoo => --RenaultLAGUNALAGUNA => --RenaultLAGUNALAGUNA II => --RenaultMEGANE IIMEGANE II12/2005 => 06/2009--RenaultMEGANE II SaloonMEGANE II Saloon => --RenaultMeganeMEGANE III => --RenaultScenicSCENIC II12/2005 => 03/2009--