• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Radlagersätze

R155.126 - SNR

R155.126

R155.126 - SNR

Radlagersätze

Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:

  • ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
  • Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
  • Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • FC40570S06
  • Sicherungsring
  • Deckel
  • Mutter

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Fitting positionArrière droit
External diameter 1 (wheel)52 mm
Internal diameter n°1 (wheel)25 mm
Width 1 (wheel)37 mm
Weight0,509 kg

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungRenault1919 => --Renault1919 1 => --Renault1919 2 => --Renault19 I Chamade19 I Chamade => --Renault19 II19 II => --Renault19 II Chamade19 II Chamade => --Renault99 => --RenaultCLIO IICLIO II => --RenaultClioCLIO III01/2014 => 11/2014--RenaultCLIO IVCLIO IV => --RenaultCLIO IV Hatchback VanCLIO IV Hatchback Van => --RenaultClioClio => --RenaultLoganLogan => --RenaultMEGANE IMEGANE I => --RenaultMeganeMegane => --RenaultSanderoSANDERO I => --RenaultSandero StepwaySandero Stepway => --RenaultTHALIA IIITHALIA III => --RenaultTHALIA SYMBOLTHALIA SYMBOL => --RenaultTHALIA SYMBOL THALIA SYMBOLTHALIA SYMBOL THALIA SYMBOL II01/2014 => --RenaultTWINGOTWINGO I01/2014 => --RenaultTWIZYTWIZY => --