Referenz R155.138
Neu
Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:
- ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
- Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
- Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- XHGB 46846 R01
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| With ASB encoder | 1 |
| Number of fixings wheel side | 4 |
| External diameter 1 (wheel) | 147,75 mm |
| Fitting position | Train arrière |
| Width | 93 mm |
| Weight | 3,267 kg |