Referenz R155.143
Neu
Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:
- ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
- Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
- Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- XHGB 46878 R01
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| With ASB encoder | 1 |
| Lagertyp | GEN 3 |
| Number of fixings wheel side | 4 |
| External diameter 1 (wheel) | 148 mm |
| Fitting position | Train arrière |
| Width | 88 mm |
| Innendurchmesser 1 | 25 mm |
| Weight | 3,314 kg |