Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:
- ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
- Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
- Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- TGB.10872.S02
- Mutter (x2)
Documentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Fitting position | Arrière droit |
| Breite 1 | 17 mm |
| Innendurchmesser 1 | 39 mm |
| Weight | 1,255 kg |
| Anzahl der Bohrlöcher | 6 |
| External diameter 1 (wheel) | 108 mm |