• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Radlagersätze

R155.32 - SNR

R155.32

R155.32 - SNR

Radlagersätze

Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:

  • ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
  • Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
  • Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • GB.12438.R01
  • Sicherungsring
  • Mutter

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
LagertypGB
Fitting positionAvant gauche
Drehmoment 1250 N-m
External diameter 1 (wheel)65 mm
Internal diameter n°1 (wheel)35 mm
Width 1 (wheel)35 mm
Weight0,537 kg

OE Equivalents

HerstellerReferenzDacia6001543344Renault7701205778Renault7701465181Renault7703090283Renault7703090404

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungDaciaSOLENZASOLENZA03/2003 => 02/2005--DaciaSUPERNOVASUPERNOVA06/2000 => 02/2003--Renault111106/1982 => 04/1997--Renault191906/1988 => 04/1997--Renault1919 106/1988 => 04/1997--Renault1919 2 => 04/1997--Renault19 II Chamade19 II Chamade => --Renault5505/1987 => 04/1997--Renault99 => --RenaultClioCLIO I => 01/1998--RenaultCLIO IICLIO II => --RenaultClioClio => --RenaultClio - BB06/BB2R/CB06/CB2R PHASE II HatchbackClio - BB06/BB2R/CB06/CB2R PHASE II Hatchback => --RenaultClio - BB0Y/BB2Y/CB0Y/CB2Y PHASE II HatchbackClio - BB0Y/BB2Y/CB0Y/CB2Y PHASE II Hatchback => --RenaultClio - BB26/BB3E/CB26 PHASE II HatchbackClio - BB26/BB3E/CB26 PHASE II Hatchback => --RenaultClio - BB32/BB3B/BB3V/BB3W/CB32/CB3B/CB3V/CB3W PHASE II HatchbackClio - BB32/BB3B/BB3V/BB3W/CB32/CB3B/CB3V/CB3W PHASE II Hatchback => --RenaultClio Sedan - LB26/LB3E PHASE II SaloonClio Sedan - LB26/LB3E PHASE II Saloon => --RenaultClio Sedan - LB3B PHASE II SaloonClio Sedan - LB3B PHASE II Saloon => --RenaultEXPRESSEXPRESS02/1986 => 07/1991--RenaultEXPRESSEXPRESS I => 04/1997--RenaultSUPER 5SUPER 5 => 04/1997--RenaultSYMBOL THALIA THALIA SYMBOLSYMBOL THALIA THALIA SYMBOL I => 04/1997--RenaultSYMBOL THALIA THALIA SYMBOLSYMBOL THALIA THALIA SYMBOL II => 04/1997--RenaultTHALIA IIITHALIA III => --RenaultTHALIA SYMBOLTHALIA SYMBOL => --RenaultTWINGOTWINGO I => 05/2007--RenaultTwingo - C066 PHASE I HatchbackTwingo - C066 PHASE I Hatchback => --RenaultTwingo - C06H PHASE I HatchbackTwingo - C06H PHASE I Hatchback => --RenaultTwingo - C06Y PHASE I HatchbackTwingo - C06Y PHASE I Hatchback => --