• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Radlagersätze

R155.40 - SNR

R155.40

Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:

  • ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
  • Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
  • Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.

Dieses Produkt ersetzt die folgenden Referenzen:
  • R155.18 - SNR
  • R155.39 - SNR

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • TGB.12095.S44
  • Mutter
  • Deckel

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
LagertypTGB
Breite 154 mm
Innendurchmesser 125 mm
Weight2,005 kg
Anzahl der Bohrlöcher4
Fitting positionArrière gauche
External diameter 1 (wheel)133 mm

OE Equivalents

HerstellerReferenzRenault7704002262Renault7704002263

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungAlfa RomeoF11F1106/1983 => 11/1985--Chrysler300C300C 206/1983 => 11/1985--Renault181806/1980 => 11/1985--Renault1818 101/1979 => 09/1986--Renault1818 201/1979 => 09/1986--Renault212105/1986 => 02/1992--Renault21 - L48K/L48S Saloon21 - L48K/L48S Saloon => --Renault2121 1 => --Renault2121 2 => --Renault2525 108/1983 => 11/1992--Renault2525 208/1983 => 11/1992--RenaultClioCLIO III12/2007 => 03/2009--RenaultClioClio10/1995 => 01/1998--RenaultESPACEESPACE => --RenaultESPACEESPACE I08/1984 => 12/1990--RenaultESPACEESPACE II12/1990 => 07/1996--RenaultEXPRESSEXPRESS I => --RenaultFuegoFuego08/1979 => 09/1985--RenaultMEGANE IMEGANE I => --RenaultMeganeMegane => --RenaultMegane I Kombi vanMegane I Kombi van => --RenaultMegane Scénic - JA0G PHASE I Multi purpose vehicleMegane Scénic - JA0G PHASE I Multi purpose vehicle => --RenaultSAFRANESAFRANE 104/1992 => 08/1996--RenaultScenicScenic => --RenaultScenic - JA15/JA2B/JA2C PHASE I Multi purpose vehicleScenic - JA15/JA2B/JA2C PHASE I Multi purpose vehicle => --