• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Radlagersätze

R155.44 - SNR

R155.44

Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:

  • ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
  • Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
  • Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.

Dieses Produkt ersetzt die folgende Referenz:
  • R155.38 - SNR

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • GB.40250.S01
  • Sicherungsring
  • Mutter

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
LagertypGB
Breite 138 mm
Innendurchmesser 140 mm
Weight1,045 kg
Fitting positionAvant gauche
External diameter 1 (wheel)84 mm
Drehmoment 1250 N-m

OE Equivalents

HerstellerReferenzRenault7701205780Renault7701466803Renault7701467860

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungRenaultLAGUNALAGUNA => 08/1998--RenaultLAGUNALAGUNA I => --RenaultMEGANE IMEGANE I => 08/1998--RenaultMeganeMegane => 08/1998--RenaultMegane Scénic - JA0G PHASE I Multi purpose vehicleMegane Scénic - JA0G PHASE I Multi purpose vehicle => --RenaultSAFRANESAFRANE08/1992 => 08/1996--RenaultSAFRANESAFRANE 1 => 08/1998--RenaultSAFRANESAFRANE 2 => 08/1998--