Radlagersätze

R155.52 - SNR

R155.52

Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:

  • ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
  • Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
  • Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • GB 40300 S03
  • Sicherungsring
  • Mutter

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
LagertypGB
Fitting positionAvant gauche
Breite 139 mm
Innendurchmesser 145 mm
Weight1,155 kg
External diameter 1 (wheel)88 mm
Drehmoment 1305 N-m

OE Equivalents

HerstellerReferenzRenault6025370536Renault6025371670Renault7701469682

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungRenaultAVANTIMEAVANTIME08/2001 => 02/2003--RenaultESPACEESPACE III => --