• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Radlagersätze

R155.54 - SNR

R155.54

Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:

  • ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
  • Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
  • Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • TGB.12933.S03
  • Deckel
  • Mutter

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
LagertypTGB
Breite 174 mm
Innendurchmesser 130 mm
Weight2,398 kg
Fitting positionTrain arrière
External diameter 1 (wheel)132 mm
Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj)44
With encoder with gear1
Drehmoment 1170 N-m
Anzahl der Bohrlöcher5

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungRenaultAVANTIMEAVANTIME08/2001 => 02/2003--RenaultESPACEESPACE III => --