• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Radlagersätze

R155.70 - SNR

R155.70

Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:

  • ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
  • Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
  • Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • FC 46441 S02
  • Sicherungsring
  • Deckel
  • Mutter

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
LagertypFC
Breite 148 mm
Innendurchmesser 135 mm
Drehmoment 1280 N-m
External diameter 1 (wheel)68 mm
Weight0,994 kg

OE Equivalents

HerstellerReferenzOpel4408277

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungNissanPRIMASTARPRIMASTAR08/2006 => 11/2011--NissanPRIMASTARPRIMASTAR I => --OpelVIVAROVIVARO07/2001 => 06/2006--OpelVIVAROVIVARO I => --RenaultTRAFICTRAFIC II => --VauxhallVIVAROVIVARO07/2001 => 05/2006--VauxhallVIVAROVIVARO I => --