• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Radlagersätze

R155.71 - SNR

R155.71

Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:

  • ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
  • Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
  • Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • GB.40575.S02
  • Mutter
  • Sensorträger

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
LagertypGB
Fitting positionTrain avant
Weight1,045 kg
Breite 139 mm
Innendurchmesser 145 mm
External diameter 1 (wheel)86 mm

OE Equivalents

HerstellerReferenzRenault, Nissan40210-00QAERenault, Nissan40210-00QAFRenault402106566ROpel4408668Opel4408669Nissan, Renault77012-06847Renault7701206848Opel, Vauxhall91160086Vauxhall, Opel91160087

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungNissan1400 BAKKIE1400 BAKKIE => --NissanPRIMASTARPRIMASTAR I08/2002 => 11/2002--NissanPick UpPick Up => --NissanURVAN BusURVAN Bus => --NissanURVAN VanURVAN Van => --NissanUrvanUrvan => --OpelVIVAROVIVARO07/2001 => 06/2006--OpelVIVAROVIVARO I => --RenaultTRAFICTRAFIC II03/2001 => 10/2002--VauxhallVIVAROVIVARO07/2001 => 05/2006--VauxhallVIVAROVIVARO I07/2001 => 11/2010--