Radlagersätze

R155.76 - SNR

R155.76

Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:

  • ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
  • Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
  • Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.

Dieses Produkt ersetzt die folgende Referenz:
  • R155.93 - SNR

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • XGB 41930
  • Sicherungsring
  • Sensorträger
  • Mutter

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
LagertypXGB
Breite 139 mm
Innendurchmesser 142 mm
Weight0,855 kg
With integrated sensor ring1
Fitting positionAvant gauche
Drehmoment 1280 N-m
External diameter 1 (wheel)77 mm

OE Equivalents

HerstellerReferenzRenault7701207676Renault, Dacia7701210111

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungDaciaSANDEROSANDERO II12/2007 => 10/2020--RenaultCAPTUR ICAPTUR I => --RenaultClioCLIO III => --RenaultDOKKERDOKKER => --RenaultGRANDGRAND12/2007 => 10/2009--RenaultMEGANE IIMEGANE II => --RenaultMEGANE II SaloonMEGANE II Saloon => --RenaultMODUSMODUS 112/2007 => 10/2020--RenaultMODUSMODUS 212/2007 => 10/2020--RenaultMeganeMegane => --RenaultSANDERO/STEPWAY IISANDERO/STEPWAY II => --RenaultScenicSCENIC II12/2007 => 10/2020--RenaultSandero - B8A0 HatchbackSandero - B8A0 Hatchback => --RenaultSandero - B8A4 HatchbackSandero - B8A4 Hatchback => --RenaultSandero - B8J8 HatchbackSandero - B8J8 Hatchback => --RenaultSandero - B8JH HatchbackSandero - B8JH Hatchback => --RenaultScenicScenic12/2007 => 10/2009--RenaultTWINGOTWINGO II12/2007 => 10/2020--RenaultWINDWIND12/2007 => 10/2020--