Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:
- ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
- Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
- Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.
Dieses Produkt ersetzt die folgende Referenz:
- R155.85 - SNR
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- FC.40858.S03
- Sicherungsring
- Mutter
- Deckel
Documentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Lagertyp | FC |
| Breite 1 | 45 mm |
| Innendurchmesser 1 | 25 mm |
| Weight | 0,68 kg |
| Fitting position | Arrière gauche |
| External diameter 1 (wheel) | 55 mm |
| Drehmoment 1 | 175 N-m |