• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Radlagersätze

R155.82 - SNR

R155.82

Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:

  • ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
  • Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
  • Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • TGB.12095.S50
  • Mutter
  • Deckel

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
LagertypTGB
Breite 154 mm
Innendurchmesser 125 mm
Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj)44
Fitting positionArrière gauche
With encoder with gear1
Weight2,075 kg
External diameter 1 (wheel)133 mm
Anzahl der Bohrlöcher4

OE Equivalents

HerstellerReferenzNissan43202-00QACRenault8660002000

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungNissanKUBISTARKUBISTAR08/2003 => 03/2006--NissanKUBISTARKUBISTAR I08/2003 => 10/2009--RenaultKangooKANGOO I => --RenaultKangooKANGOO II02/2003 => 11/2007--RenaultKangooKangoo => --RenaultKangoo - KC0R PHASE I Multi purpose vehicleKangoo - KC0R PHASE I Multi purpose vehicle => --RenaultKangoo ExpressKangoo Express => --RenaultKangoo Express - FC14/FC16/FC17/FC1U/FC1Y PHASE I Multi Purpose Vehicle VanKangoo Express - FC14/FC16/FC17/FC1U/FC1Y PHASE I Multi Purpose Vehicle Van => --