• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Radlagersätze

R155.89 - SNR

R155.89

Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:

  • ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
  • Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
  • Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • FC.41722.S01
  • Mutter
  • Deckel
  • Sicherungsring

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
LagertypFC
Breite 148 mm
Innendurchmesser 130 mm
External diameter 1 (wheel)62 mm
Fitting positionTrain arrière
Drehmoment 1280 N-m
Weight0,87 kg

OE Equivalents

HerstellerReferenzRenault432000022RRenault432000023RDacia6001548986Renault8200381151

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungRenault1919 2 => --Renault19 II19 II => --Renault19 II Chamade19 II Chamade => --Renault99 => --RenaultCAPTUR ICAPTUR I => --RenaultCLIO IICLIO II => --RenaultCLIO IVCLIO IV => --RenaultCLIO IV Hatchback VanCLIO IV Hatchback Van => --RenaultClioClio => --RenaultDOKKERDOKKER => --RenaultDusterDuster => --RenaultKangooKANGOO II10/2007 => 10/2010--RenaultLOGAN/STEPWAYLOGAN/STEPWAY => --RenaultLOGAN/STEPWAY IILOGAN/STEPWAY II => --RenaultLoganLogan => --RenaultMEGANE IMEGANE I => --RenaultMeganeMegane => --RenaultSanderoSANDERO I => --RenaultSandero StepwaySandero Stepway => --RenaultTHALIA IIITHALIA III => --RenaultTHALIA SYMBOLTHALIA SYMBOL => --RenaultTWIZYTWIZY => --RenaultZOEZOE => --RenaultZOEZOE I => --RenaultZOEZOE II => --