• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Radlagersätze

R157.22 - SNR

R157.22
Referenz R157.22

Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:

  • ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
  • Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
  • Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.

Dieses Produkt ersetzt die folgende Referenz:
  • R154.01 - SNR

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • GB40997S02
  • Sicherungsring
  • Mutter (x3)
  • Aufhängemutter

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Fitting positionAvant gauche
Drehmoment 260 N-m
Drehmoment 1200 N-m
Weight0,829 kg

OE Equivalents

HerstellerReferenzVolkswagen1J0 407 625Volkswagen, Skoda, Seat, Audi1J0498625Skoda, Audi, Volkswagen, Seat1J0498625A

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungAudiA3A3 I08/1996 => 05/2003--AudiTTTT I => --SeatLEONLEON04/2002 => 03/2004--SeatLEONLEON I => --SeatTOLEDO IITOLEDO II => --SkodaOCTAVIAOCTAVIA I => --VW (FAW)BORABORA => --VW (FAW)BORA GP SaloonBORA GP Saloon => --VW (FAW)BORA HS HatchbackBORA HS Hatchback => --VW (FAW)GOLF IVGOLF IV => --VolkswagenBORABORA => --VolkswagenGOLFGOLF => --VolkswagenGOLF IVGOLF IV => --VolkswagenNEWNEW10/2001 => 05/2005--VolkswagenNEW BEETLENEW BEETLE06/2005 => 08/2010--VolkswagenNEW BEETLENEW BEETLE I12/1997 => 08/2010--