Radlagersätze

R157.40 - SNR

R157.40

Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:

  • ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
  • Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
  • Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • XBGB 40536 R02
  • Schraube (x5)
  • Diverse elemente

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
LagertypBGB
With integrated sensor ring1
Breite 140 mm
Innendurchmesser 145 mm
Weight1,675 kg
External diameter 1 (wheel)84 mm
Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj)48
Fitting positionAvant gauche
Anzahl der Bohrlöcher4

OE Equivalents

HerstellerReferenzAudi4E0407625EAudi4F0498625

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungAUDI (FAW)A6L C6A6L C6 => --AudiA6A609/2008 => 07/2011--AudiA6A6 II03/2004 => 04/2006--AudiA6A6 III => --AudiR8R8 I03/2007 => 06/2015--