• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Radlagersätze

R158.07 - SNR

R158.07
Referenz R158.07

Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:

  • ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
  • Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
  • Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • GB.10790.S05
  • Mutter
  • Unterlegscheibe
  • Diverse elemente

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Fitting positionAvant gauche
Weight0,58 kg
LagertypGB
External diameter 1 (wheel)60 mm
Internal diameter n°1 (wheel)30 mm
Width 1 (wheel)37 mm

OE Equivalents

HerstellerReferenzSeat3981590Fiat5891194Fiat, Innocenti71714455

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungAutobianchiA112A11212/1972 => 05/1979--Fiat127127 => --Fiat12812802/1969 => 07/1981--FiatFIORINOFIORINO I08/1978 => 11/1987--FiatUnoUNO 112/1982 => 11/1993--FiatUnoUNO 212/1982 => 11/2010--FiatUnoUno12/1982 => 11/2010--FiatXX12/1972 => 11/1977--FiatX1-9X1-912/1972 => 11/1977--Fso127P127P02/1971 => 06/1979--SeatFURAFURA12/1981 => 11/1986--