• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Radlagersätze

R158.24 - SNR

R158.24
Referenz R158.24

Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:

  • ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
  • Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
  • Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • GB.40714
  • Sicherungsring
  • Mutter

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Fitting positionAvant gauche
LagertypGB
External diameter 1 (wheel)72 mm
Internal diameter n°1 (wheel)34 mm
Width 1 (wheel)33 mm
Weight0,696 kg

OE Equivalents

HerstellerReferenzFiat46528566Fiat, Lancia46773659Lancia, Fiat5890989Lancia, Fiat5890990Lancia, Fiat71714468Fiat71714470Fiat7555466

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungFiatBRAVABRAVA I => --FiatBRAVOBRAVO I => --FiatLINEALINEA => --FiatMAREAMAREA06/1996 => 08/2002--FiatMARENGOMARENGO => --FiatPUNTOPUNTO I => --FiatPUNTOPUNTO II06/1999 => 05/2003--FiatTEMPRATEMPRA => --FiatTEMPRATEMPRA 110/1989 => 07/1996--FiatTEMPRATEMPRA 210/1989 => 07/1996--FiatTIPOTIPO02/1993 => 09/1995--FiatTIPOTIPO I12/1987 => 07/1995--LanciaDEDRADEDRA02/1989 => 10/1997--LanciaDELTADELTA II02/1993 => 07/1999--LanciaYY III10/1995 => 08/2003--