Radlagersätze

R158.42 - SNR

R158.42

Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:

  • ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
  • Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
  • Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • XGB.12306.S02
  • Sicherungsring
  • Mutter

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
LagertypXGB
Fitting positionTrain avant
Breite 133 mm
Innendurchmesser 135 mm
Weight0,567 kg
External diameter 1 (wheel)66 mm
With integrated sensor ring1

OE Equivalents

HerstellerReferenzFord1587548Lancia, Alfa Romeo, Chrysler, Fiat46531160Lancia, Fiat, Chrysler71714458

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungChryslerYPSILONYPSILON V04/2011 => 09/2013--Fiat500500 => --Fiat500500 II => 08/2015--FiatPANDAPANDA => --FiatPANDAPANDA II => --FiatPANDAPANDA III => 09/2013--FiatSEICENTOSEICENTO => 09/2013--FordKAKA II => --LanciaYPSILONYPSILON IV04/2011 => 09/2013--LanciaYPSILONYPSILON V => 09/2013--