Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:
- ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
- Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
- Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.
Dieses Produkt ersetzt die folgende Referenz:
- R158.63 - SNR
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- XGB.40088.S05.P
- Mutter
- Sicherungsring
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Fitting position | Avant gauche |
| Breite 1 | 37 mm |
| Innendurchmesser 1 | 41 mm |
| External diameter 1 (wheel) | 82 mm |
| With integrated sensor ring | 1 |
| Weight | 0,99 kg |