Radlagersätze

R159.06 - SNR

R159.06

Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:

  • ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
  • Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
  • Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.

Dieses Produkt ersetzt die folgende Referenz:
  • R166.06 - SNR

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • 10R.32005.V.C12.UA
  • Getriebelager pkw
  • Mutter
  • Dichtung "spi"

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Weight0,24 kg
Breite 115 mm
Innendurchmesser 125 mm
Fitting positionArrière droit
External diameter 1 (wheel)47 mm
External diameter 2 (wheel)40 mm
Internal diameter 2 (wheel)17 mm
Width 2 (wheel)13 mm

OE Equivalents

HerstellerReferenzPeugeot, Opel374810Citroen5502233

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungCitroenLNALNA08/1976 => 05/1980--CitroenVISAVISA 209/1978 => 05/1980--OpelZAFIRAZAFIRA II => --Peugeot10410406/1975 => 06/1980--VauxhallZAFIRAZAFIRA II => --