• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Radlagersätze

R159.13 - SNR

R159.13

Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:

  • ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
  • Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
  • Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • GB.10857.S02
  • Dichtung "spi" (x2)

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
LagertypGB
Breite 136 mm
Innendurchmesser 142 mm
Weight0,934 kg
External diameter 1 (wheel)84 mm

OE Equivalents

HerstellerReferenzTalbot, Peugeot3326-34Peugeot3350-12Peugeot3350-14

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungPeugeot50450406/1977 => 06/1984--Peugeot505505 => --Peugeot505505 104/1979 => 10/1990--Peugeot505505 204/1979 => 10/1990--Peugeot60460402/1976 => 11/1986--TalbotTAGORATAGORA06/1980 => 11/1983--