R159.14 - SNR
Radlagersätze
Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:
- ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
- Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
- Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- GB40582
- Mutter
- Sicherungsring
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | | Lagertyp | GB |
| Fitting position | Avant gauche |
| Drehmoment 1 | 250 N-m |
| External diameter 1 (wheel) | 72 mm |
| Internal diameter n°1 (wheel) | 35 mm |
| Width 1 (wheel) | 33 mm |
| Weight | 0,655 kg |
OE Equivalents
Peugeot3326-31Citroen, Peugeot3350-17Citroen91537605Citroen95654076Automotive Compatibility
CitroenAXAX04/1991 => 11/2000--CitroenAXAX 1 => 11/2000--CitroenAXAX 2 => 11/2000--CitroenC15C15 => 01/2001--CitroenC15 Box Body/MPVC15 Box Body/MPV => --CitroenC15 Platform/ChassisC15 Platform/Chassis => --CitroenSAXOSAXO => 11/2000--CitroenSAXOSAXO 1 => 11/2000--CitroenSAXOSAXO 2 => 11/2000--CitroenVISAVISA 202/1984 => 11/1987--CitroenXSARAXSARA => --CitroenXSARAXSARA 1 => --CitroenXSARAXSARA 206/1997 => 12/1998--CitroenXSARA Estate VanXSARA Estate Van => --CitroenXSARA Hatchback VanXSARA Hatchback Van => --CitroenZXZX => --CitroenZXZX 1 => 11/2000--CitroenZXZX 2 => 11/2000--CitroenZX BreakZX Break => --DaciaLOGANLOGAN05/1998 => 11/2000--Peugeot106106 1 => 11/2000--Peugeot106106 2 => 06/2003--Peugeot205205 => --Peugeot205205 1 => 11/2000--Peugeot205205 2 => --Peugeot306306 => --Peugeot306306 1 => 11/2000--Peugeot306306 2 => 11/2000--Peugeot306 Break306 Break => --Peugeot306 Estate Van306 Estate Van => --Peugeot306 Hatchback306 Hatchback => --Peugeot30930908/1985 => 11/2000--Peugeot309309 1 => 11/2000--Peugeot309309 2 => 11/2000--