Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:
- ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
- Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
- Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.
Dieses Produkt ersetzt die folgende Referenz: Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
Documentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | | Lagertyp | TGB |
| Breite 1 | 58 mm |
| Innendurchmesser 1 | 32 mm |
| Weight | 1,805 kg |
| Fitting position | Train arrière |
| Anzahl der Bohrlöcher | 4 |
| External diameter 1 (wheel) | 129 mm |
OE Equivalents
Citroen3748.15Citroen95619162Automotive Compatibility
CitroenBXBX => --CitroenC15C15 => --CitroenC15 Box Body/MPVC15 Box Body/MPV => --CitroenC15 Platform/ChassisC15 Platform/Chassis => --CitroenXantiaXANTIA 1 => --CitroenXantiaXANTIA 2 => --CitroenXantiaXantia => --CitroenXantia - X1RFX/X2RFXM HatchbackXantia - X1RFX/X2RFXM Hatchback => --CitroenXantia - X2RFVM HatchbackXantia - X2RFVM Hatchback => --Peugeot30530507/1982 => 05/1990--Peugeot305305 207/1982 => 05/1990--Peugeot405405 => --Peugeot405 - 4BRFT2 Saloon405 - 4BRFT2 Saloon => --Peugeot405405 1 => --Peugeot405405 2 => --Peugeot405 I405 I => --