Referenz R159.37
Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:
- ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
- Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
- Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- TGB.40175.S05
- Mutter
- Deckel
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | | Anzahl der Befestigungen | 4 |
| Weight | 1,875 kg |
| External diameter 1 (wheel) | 129 mm |
| Internal diameter n°1 (wheel) | 32 mm |
| Width 1 (wheel) | 59 mm |
| Lagertyp | TGB |
Automotive Compatibility
CitroenBERLINGOBERLINGO => --CitroenBERLINGOBERLINGO I12/1998 => 08/2003--CitroenXANTIAXANTIA12/1998 => 08/2003--CitroenXANTIAXANTIA 1 => --CitroenXANTIAXANTIA 212/1998 => 08/2003--CitroenXSARAXSARA12/1998 => 08/2003--CitroenXSARA CoupeXSARA Coupe12/1998 => 08/2003--CitroenXSARA PICASSOXSARA PICASSO12/1998 => 08/2003--OpelAstraASTRA IV => --OpelASTRA J Estate VanASTRA J Estate Van12/1998 => 08/2003--OpelASTRA J GTCASTRA J GTC12/1998 => 08/2003--OpelASTRA J Hatchback VanASTRA J Hatchback Van12/1998 => 08/2003--OpelASTRA J SaloonASTRA J Saloon12/1998 => 08/2003--OpelAstraAstra12/1998 => 08/2003--OpelCASCADACASCADA12/1998 => 08/2003--OpelINSIGNIAINSIGNIA I12/1998 => 08/2003--OpelZAFIRAZAFIRA12/1998 => 08/2003--OpelZAFIRAZAFIRA III12/1998 => 08/2003--OpelZAFIRA TOURER C VANZAFIRA TOURER C VAN12/1998 => 08/2003--Peugeot406406 112/1998 => 08/2003--PeugeotPARTNERPARTNER => --PeugeotPARTNER Box Body/MPVPARTNER Box Body/MPV12/1998 => 08/2003--PeugeotPARTNERPARTNER I => --PeugeotPARTNERPARTNER II12/1998 => 08/2003--PeugeotPARTNER ORIGIN Box Body/MPVPARTNER ORIGIN Box Body/MPV12/1998 => 08/2003--PeugeotPARTNER ORIGIN MPVPARTNER ORIGIN MPV12/1998 => 08/2003--VauxhallASTRAASTRA12/1998 => 08/2003--VauxhallASTRAASTRA VI12/1998 => 08/2003--VauxhallCASCADACASCADA12/1998 => 08/2003--VauxhallINSIGNIAINSIGNIA I12/1998 => 08/2003--VauxhallZAFIRAZAFIRA12/1998 => 08/2003--VauxhallZAFIRAZAFIRA III12/1998 => 08/2003--VolkswagenKOMBIKOMBI12/1998 => 08/2003--