R159.38 - SNR
Radlagersätze
Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:
- ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
- Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
- Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- FC.12025.S09
- Deckel
- Unterlegscheibe
- Dichtung "spi"
- Diverse elemente
- Mutter
- Sicherungsring
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | | Lagertyp | FC |
| Fitting position | Arrière droit |
| Drehmoment 1 | 200 N-m |
| External diameter 1 (wheel) | 52 mm |
| Internal diameter n°1 (wheel) | 25 mm |
| Width 1 (wheel) | 37 mm |
| Weight | 0,5 kg |
OE Equivalents
Citroen, Peugeot3730.21Automotive Compatibility
CITROËN (DF-PSA)C2C208/1998 => --CITROËN (DF-PSA)C2 CROSSC2 CROSS08/1998 => --CitroenC3C308/1998 => --CitroenC3 IC3 I08/1998 => --CitroenSAXOSAXO08/1998 => 11/2003--CitroenSAXOSAXO 108/1998 => --CitroenSAXOSAXO 208/1998 => --CitroenXSARAXSARA08/1998 => --CitroenXSARAXSARA 108/1998 => --CitroenXSARAXSARA 208/1998 => --CitroenXSARA CoupeXSARA Coupe08/1998 => --CitroenXSARA Estate VanXSARA Estate Van08/1998 => --CitroenXSARA Hatchback VanXSARA Hatchback Van08/1998 => --DaciaLOGANLOGAN08/1998 => 07/2000--PEUGEOT (DF-PSA)20620608/1998 => --PEUGEOT (DF-PSA)207 CROSS207 CROSS08/1998 => --PEUGEOT (DF-PSA)207 Hatchback207 Hatchback08/1998 => --PEUGEOT (DF-PSA)207 Saloon207 Saloon08/1998 => --Peugeot106106 108/1998 => --Peugeot106106 208/1998 => --Peugeot206206 => --Peugeot207207 => --Peugeot207 SW207 SW => --Peugeot207 Saloon207 Saloon => --Peugeot306306 => --Peugeot306306 108/1998 => --Peugeot306306 208/1998 => --Peugeot306 Break306 Break08/1998 => --Peugeot306 Estate Van306 Estate Van08/1998 => --Peugeot306 Hatchback306 Hatchback08/1998 => --