Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:
- ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
- Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
- Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- Lager für klimakompressoren
- Deckel
- Mutter
Documentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Lagertyp | TGB |
| Breite 1 | 59 mm |
| Innendurchmesser 1 | 32 mm |
| Fitting position | Train arrière |
| Weight | 2,072 kg |
| Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj) | 48 |
| Anzahl der Bohrlöcher | 5 |
| With encoder with gear | 1 |
| External diameter 1 (wheel) | 128 mm |