Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:
- ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
- Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
- Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- XTGB.40540.S08.P
- Deckel
- Mutter
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | | Lagertyp | TGB |
| Breite 1 | 59 mm |
| Innendurchmesser 1 | 24 mm |
| Weight | 1,735 kg |
| Fitting position | Train arrière |
| Anzahl der Bohrlöcher | 4 |
| With integrated sensor ring | 1 |
| Drehmoment 1 | 200 N-m |
| External diameter 1 (wheel) | 129 mm |
Automotive Compatibility
CitroenC4C4 => --CitroenC4 - LCN6AC/LCNFUC HatchbackC4 - LCN6AC/LCNFUC Hatchback => --CitroenC4 - LCRFJC/LCRFJF HatchbackC4 - LCRFJC/LCRFJF Hatchback => --CitroenC4 CoupeC4 Coupe => --CitroenC4 IC4 I => --CitroenC4 Pallas - LDRFJC SaloonC4 Pallas - LDRFJC Saloon => --PEUGEOT (DF-PSA)307 Saloon307 Saloon => --Peugeot307307 => --Peugeot307 - 3BNFUC Saloon307 - 3BNFUC Saloon => --Peugeot307 - 3BRFJB/3BRFJE Saloon307 - 3BRFJB/3BRFJE Saloon => --Peugeot307 - 3CRFJC Hatchback307 - 3CRFJC Hatchback => --Peugeot307 - 3CRFJC Saloon307 - 3CRFJC Saloon => --Peugeot307307 1 => --Peugeot307307 2 => --Peugeot307 CC307 CC => --Peugeot307 SW307 SW => --Peugeot307 SW Estate Van307 SW Estate Van => --