Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:
- ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
- Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
- Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- FC.41245
- Deckel
- Sicherungsring
- Mutter
Documentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | | Lagertyp | FC |
| Breite 1 | 45 mm |
| Innendurchmesser 1 | 25 mm |
| Fitting position | Arrière gauche |
| Weight | 0,81 kg |
| Drehmoment 1 | 210 N-m |
| External diameter 1 (wheel) | 60 mm |
Automotive Compatibility
CITROËN (DF-PSA)C-QUATRE HatchbackC-QUATRE Hatchback => 08/2006--CITROËN (DF-PSA)C-TRIOMPHEC-TRIOMPHE => 08/2006--CitroenC4C4 => --CitroenC4 CoupeC4 Coupe => --CitroenC4 IC4 I => 08/2006--CitroenC4 PICASSO I MPVC4 PICASSO I MPV => 08/2006--CitroenC4 Pallas - LDRFJE SaloonC4 Pallas - LDRFJE Saloon => --OpelAstraASTRA IV => 08/2006--PEUGEOT (DF-PSA)307 Saloon307 Saloon => 08/2006--Peugeot307307 => --Peugeot307 - 3BNFUC Saloon307 - 3BNFUC Saloon => --Peugeot307 - 3BRFJB/3BRFJE Saloon307 - 3BRFJB/3BRFJE Saloon => --Peugeot307 - 3CRFJC Hatchback307 - 3CRFJC Hatchback => --Peugeot307 - 3CRFJC Saloon307 - 3CRFJC Saloon => --Peugeot307307 1 => 08/2006--Peugeot307307 2 => --Peugeot307 CC307 CC => 08/2006--Peugeot307 SW307 SW => 08/2006--Peugeot307 SW Estate Van307 SW Estate Van => 08/2006--VauxhallASTRAASTRA VI => 08/2006--