Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:
- ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
- Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
- Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | | Lagertyp | TGB |
| Weight | 1,98 kg |
| Fitting position | Train arrière |
| External diameter 1 (wheel) | 79 mm |
| External diameter 2 (wheel) | 129,1 mm |
| Internal diameter n°1 (wheel) | 32 mm |
| Width 1 (wheel) | 38 mm |
| Anzahl der Bohrlöcher | 4 |
| With integrated sensor ring | 1 |
Automotive Compatibility
CitroenBerlingoBERLINGO I10/2004 => --CitroenBerlingoBerlingo10/2004 => --CitroenXSARAXSARA02/2004 => --CitroenXSARA CoupeXSARA Coupe10/2004 => --CitroenXSARA PICASSOXSARA PICASSO10/2004 => --CitroenXsara Picasso - CHNFFF Multi purpose vehicleXsara Picasso - CHNFFF Multi purpose vehicle => --OpelAstraASTRA IV10/2004 => --OpelASTRA J Estate VanASTRA J Estate Van10/2004 => --OpelAstraAstra10/2004 => --PeugeotHoggar - 2QKFV Pick up TruckHoggar - 2QKFV Pick up Truck => --PeugeotHoggar - 2QNFU Pick up TruckHoggar - 2QNFU Pick up Truck => --PeugeotPARTNER Box Body/MPVPARTNER Box Body/MPV10/2004 => --PeugeotPartnerPARTNER I09/2004 => --PeugeotPartnerPARTNER II08/2003 => 01/2012--PeugeotPARTNER ORIGIN Box Body/MPVPARTNER ORIGIN Box Body/MPV10/2004 => --PeugeotPARTNER ORIGIN MPVPARTNER ORIGIN MPV10/2004 => --PeugeotPartnerPartner03/2003 => --PeugeotPartner Escapade - G NFU Multi purpose vehiclePartner Escapade - G NFU Multi purpose vehicle => --VauxhallASTRAASTRA VI10/2004 => --VolkswagenKombiKombi10/2004 => 04/2008--